Valvul sigurie me lidhje femër - femër
Caleffi

Valvul sigurie me lidhje femër - femër

Valvul sigurie me lidhje femër - femër. Hapja në pnom 20%. Mbyllja në pnom 20%. PN 10. T.min÷T.max: 5÷110°C. Rregullimi: 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 bar. 2 bar vetëm për madhesinë 3/4”.
Specifikim
  • Valvul sigurie me lidhje femër - femër. Hapja në pnom 20%. Mbyllja në pnom 20%. PN 10. T.min÷T.max: 5÷110°C. Rregullimi: 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 bar. 2 bar vetëm për madhesinë 3/4”.
Specifikime teknike
  • Referencë unike311
  • Familja e produkteveHVAC
  • Grupi i produkteveComponents for central heating systems
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-05-02
  • Numri i botimit2
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Të tjera
  • IFC classificationValvul
  • Kodi ETIMEC011311
  • Emri ETIMSafety valve
  • Emrin UNSPSCSafety valves
  • UNSPSC code40141604
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 PërshkrimHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC