Valvul sigurie me lidhje mashkull - femër
Caleffi

Valvul sigurie me lidhje mashkull - femër

4.8 nga 5 yje4.8(5 vlerësime)
Valvul sigurie me lidhje mashkull - femër. Hapja në pnom 20%. Mbyllja në pnom 20%. PN 10. T.min÷T.maks: 5÷110°C. Rregullimi: 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 bar.
Specifikim
  • Valvul sigurie me lidhje mashkull - femër. Hapja në pnom 20%. Mbyllja në pnom 20%. PN 10. T.min÷T.maks: 5÷110°C. Rregullimi: 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 bar.
Specifikime teknike
  • Referencë unike312
  • Familja e produkteveHVAC
  • Grupi i produkteveComponents for central heating systems
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-05-02
  • Numri i botimit2
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Të tjera
  • IFC classificationValvul
  • Kodi ETIMEC011311
  • Emri ETIMSafety valve
  • Emrin UNSPSCValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 PërshkrimHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC