BALLSTOP - Valvul me sferë me kondravalvul të inkorporuar për sisteme ngrohëse
Caleffi

BALLSTOP - Valvul me sferë me kondravalvul të inkorporuar për sisteme ngrohëse

4.2 nga 5 yje4.2(5 vlerësime)
Valvul me sferë me kondravalvul të inkorporuar për sisteme ngrohëse. Me rënie të vogla të qarkullimit. Presioni maksimal i punës: 16 bar. T.min÷T.max: 5÷110°C.
Specifikim
  • Valvul me sferë me kondravalvul të inkorporuar për sisteme ngrohëse. Me rënie të vogla të qarkullimit. Presioni maksimal i punës: 16 bar. T.min÷T.max: 5÷110°C.
Specifikime teknike
  • Referencë unike327
  • Familja e produkteveHVAC
  • Grupi i produkteveComponents for central heating systems
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-05-02
  • Numri i botimit2
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Të tjera
  • IFC classificationValvul
  • Kodi ETIMEC011343
  • Emri ETIMBall valve
  • Emrin UNSPSCValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 PërshkrimHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC