Kolektor i montuar për fiksim në mur, për sisteme ngrohjeje.

Kolektor i montuar për fiksim në mur, për sisteme ngrohjeje.

Kolektor i montuar për fiksim në mur, për sisteme ngrohjeje. I pajisur me ajrues, valvul sigurie, manometër dhe me tapë mbyllje automatike për enë zgjerimi. T.max e punës: 110°C. Deri në 50 kW.
Specifikim
  • Kolektor i montuar për fiksim në mur, për sisteme ngrohjeje. I pajisur me ajrues, valvul sigurie, manometër dhe me tapë mbyllje automatike për enë zgjerimi. T.max e punës: 110°C. Deri në 50 kW.
Specifikime teknike
  • Referencë unike336
  • Familja e produkteveHVAC
  • Grupi i produkteveComponents for central heating systems
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-08-26
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Të tjera
  • IFC classificationValvul
  • Emrin UNSPSCValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 PërshkrimHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC