Kolektor shpërndarjeje i thjeshtë me pjesë përbërëse. Me lidhje ndërboshtore të tipit mashkull.
Kolektor shpërndarjeje i thjeshtë me pjesë përbërëse. Me lidhje ndërboshtore të tipit mashkull.
    Caleffi

    Kolektor shpërndarjeje i thjeshtë me pjesë përbërëse. Me lidhje ndërboshtore të tipit mashkull.

    Kolektor shpërndarjeje i thjeshtë. Me pjesë përbërëse. Presioni max i punës: 10 bar Tmin÷Tmax: -10÷110°C. Largësia ndërboshtore: 35 mm. Me lidhje ndërboshtore të tipit mashkull.
    Specifikim
    • Kolektor shpërndarjeje i thjeshtë. Me pjesë përbërëse. Presioni max i punës: 10 bar Tmin÷Tmax: -10÷110°C. Largësia ndërboshtore: 35 mm. Me lidhje ndërboshtore të tipit mashkull.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike349
    • Familja e produkteveHVAC
    • Grupi i produkteveComponents for central heating systems
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-05-29
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Të tjera
    • IFC classificationValvul
    • Kodi ETIMEC010298
    • Emri ETIMManifold valve
    • Emrin UNSPSCValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodeCo_55_70_60
    • Uniclass 2015 PërshkrimWater distribution networks
    • CSI MasterFormat 2014 Code35 20 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHydraulic Manifolds
    • OmniClass Number23-39 21 13 21
    • OmniClass TitleManifolds
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC