Valvul radiatori këndore me rregullim paraprak për gypa bakri dhe plastikë
Valvul radiatori këndore me rregullim paraprak për gypa bakri dhe plastikë
    Caleffi

    Valvul radiatori këndore me rregullim paraprak për gypa bakri dhe plastikë

    Valvul këndore e përshtatshme për koka kontrolli termostatik (radiatorë) dhe aktivues termoelektrikë. Me rregullim paraprak. E kromuar. Për gypa prej bakri, plastik dhe shumështresor. Presioni maximal i punës: 10 bar. Tmin÷Tmax: 5÷100°C.
    Specifikim
    • Valvul këndore e përshtatshme për koka kontrolli termostatik (radiatorë) dhe aktivues termoelektrikë. Me rregullim paraprak. E kromuar. Për gypa prej bakri, plastik dhe shumështresor. Presioni maximal i punës: 10 bar. Tmin÷Tmax: 5÷100°C.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike425-426
    • Familja e produkteveHVAC
    • Grupi i produkteveComponents for central heating systems
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-01-12
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Të tjera
    • IFC classificationValvul
    • Kodi ETIMEC010136
    • Emri ETIMRadiator stop valve
    • Emrin UNSPSCValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodeSs_60
    • Uniclass 2015 PërshkrimHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC