Valvul termorregulluese për radiatorë dhe aktivues termoelektrik.
Caleffi

Valvul termorregulluese për radiatorë dhe aktivues termoelektrik.

Valvul termorregulluese për radiatorë dhe aktivues termoelektrik. E kromuar. Linjë e fiksuar për sistemet njëgypëshe, e rregullueshme për sistemet dygypëshe. Për gypa bakri, një dhe shumështresorë plastikë. Largësia ndërboshtore: 40 mm. Gypi zhytës prej tunxhi: 30 cm. Presioni maksimal i punës: 10 bar. Tmin÷Tmax: 5÷100°C.
Specifikim
  • Valvul termorregulluese për radiatorë dhe aktivues termoelektrik. E kromuar. Linjë e fiksuar për sistemet njëgypëshe, e rregullueshme për sistemet dygypëshe. Për gypa bakri, një dhe shumështresorë plastikë. Largësia ndërboshtore: 40 mm. Gypi zhytës prej tunxhi: 30 cm. Presioni maksimal i punës: 10 bar. Tmin÷Tmax: 5÷100°C.
Specifikime teknike
  • Referencë unike455
  • Familja e produkteveHVAC
  • Grupi i produkteveComponents for central heating systems
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-01-12
  • Numri i botimit2
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Të tjera
  • IFC classificationValvul
  • Kodi ETIMEC010104
  • Emri ETIMRadiator connection combination with valve and bottom block
  • Emrin UNSPSCValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 PërshkrimHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC