MAXCAL® - Enë ajruese automatike. Për sistemet e ngrohjes, klimatizimit dhe ftohjes
Caleffi

MAXCAL® - Enë ajruese automatike. Për sistemet e ngrohjes, klimatizimit dhe ftohjes

4.4 nga 5 yje4.4(10 vlerësime)
Enë ajruese automatike. Për sistemet e ngrohjes, klimatizimit dhe ftohjes. Me një kapacitet të madh shkarkues. Trupi dhe kapaku prej tunxhi. Elementet e brendshme janë prej çeliku të pandryshkshëm. Presioni maksimal i punës: 16 bar. Presioni maksimal shkarkues: 6 bar. T.min÷T.max: -20÷120°C.
Specifikim
  • Enë ajruese automatike. Për sistemet e ngrohjes, klimatizimit dhe ftohjes. Me një kapacitet të madh shkarkues. Trupi dhe kapaku prej tunxhi. Elementet e brendshme janë prej çeliku të pandryshkshëm. Presioni maksimal i punës: 16 bar. Presioni maksimal shkarkues: 6 bar. T.min÷T.max: -20÷120°C.
Specifikime teknike
  • Referencë unike501
  • Familja e produkteveHVAC
  • Grupi i produkteveVenting devices
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-04-07
  • Numri i botimit2
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Të tjera
  • IFC classificationValvul
  • Kodi ETIMEC010117
  • Emri ETIMDe-aerator
  • Emrin UNSPSCValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_55
  • Uniclass 2015 PërshkrimPiped supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC