MINICAL - Enë ajruese automatike 3/8" M dhe 1/2" M
MINICAL - Enë ajruese automatike 3/8" M dhe 1/2" M
MINICAL - Enë ajruese automatike 3/8" M dhe 1/2" M
MINICAL - Enë ajruese automatike 3/8" M dhe 1/2" M
    Caleffi

    MINICAL - Enë ajruese automatike 3/8" M dhe 1/2" M

    4.6 nga 5 yje4.6(26 vlerësime)
    Enë ajruese automatike. E bërë prej tunxhi të rrahur. Presioni maksimal i punës: 10 bar. Presioni maksimal shkarkues: 2.5 bar T.max e punës: 120°C
    Specifikim
    • Enë ajruese automatike. E bërë prej tunxhi të rrahur. Presioni maksimal i punës: 10 bar. Presioni maksimal shkarkues: 2.5 bar T.max e punës: 120°C
    Specifikime teknike
    • Referencë unike5020
    • Familja e produkteveHVAC
    • Grupi i produkteveVenting devices
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-04-07
    • Numri i botimit2
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Të tjera
    • IFC classificationValvul
    • Kodi ETIMEC010117
    • Emri ETIMDe-aerator
    • Emrin UNSPSCValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodeSs_55
    • Uniclass 2015 PërshkrimPiped supply systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC