MINICAL - Enë ajruese automatike me kapak sigurie që thith lagështirën
MINICAL - Enë ajruese automatike me kapak sigurie që thith lagështirën
    Caleffi

    MINICAL - Enë ajruese automatike me kapak sigurie që thith lagështirën

    Enë ajruese automatike. E bërë prej tunxhi të rrahur. E kromuar. Me tapë bllokuese automatike dhe me kapak sigurie që thith lagështirën. Presioni maksimal i punës: 10 bar. Presioni maksimal shkarkues: 2.5 bar T.max e punës: 110°C.
    Specifikim
    • Enë ajruese automatike. E bërë prej tunxhi të rrahur. E kromuar. Me tapë bllokuese automatike dhe me kapak sigurie që thith lagështirën. Presioni maksimal i punës: 10 bar. Presioni maksimal shkarkues: 2.5 bar T.max e punës: 110°C.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike5021
    • Familja e produkteveHVAC
    • Grupi i produkteveVenting devices
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-04-07
    • Numri i botimit2
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Të tjera
    • IFC classificationValvul
    • Emrin UNSPSCValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodeSs_55
    • Uniclass 2015 PërshkrimPiped supply systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC