ROBOCAL - Enë ajruese automatike. Shkarkim vertikal
ROBOCAL - Enë ajruese automatike. Shkarkim vertikal
    Caleffi

    ROBOCAL - Enë ajruese automatike. Shkarkim vertikal

    Enë ajruese automatike. E bërë prej tunxhi të rrahur. Presioni maksimal i punës: 10 bar. Presioni maksimal shkarkues: 6 bar T.max e punës: 115°C.
    Specifikim
    • Enë ajruese automatike. E bërë prej tunxhi të rrahur. Presioni maksimal i punës: 10 bar. Presioni maksimal shkarkues: 6 bar T.max e punës: 115°C.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike5026-5027A
    • Familja e produkteveHVAC
    • Grupi i produkteveNorth America
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-11-04
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Materiali dytësorPE/PP
    • Projektuar nëItali
    • Pesha Net (Lbs)0.6
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Të tjera
    • Kodi ETIMEC010117
    • Emri ETIMDe-aerator
    • Emrin UNSPSCVents
    • UNSPSC code40101503
    • Uniclass 2015 CodeSs_60
    • Uniclass 2015 PërshkrimHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC