Rregullator i pjerrët i trysnisë
Caleffi

Rregullator i pjerrët i trysnisë

4.8 nga 5 yje4.8(5 vlerësime)
Rregullator i pjerrët i trysnisë. Me filtër dhe cilindër që ndërrohen. Trupi prej tunxhi. I kromuar. pmax hyrësi: 16 bar. p programimi për në dalje: 1÷6 bar. Tmaxi punës: 60°C.
Specifikim
  • Rregullator i pjerrët i trysnisë. Me filtër dhe cilindër që ndërrohen. Trupi prej tunxhi. I kromuar. pmax hyrësi: 16 bar. p programimi për në dalje: 1÷6 bar. Tmaxi punës: 60°C.
Specifikime teknike
  • Referencë unike5330
  • Familja e produktevePLUMBING
  • Grupi i produkteveVALVES
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-06-26
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Valvul
  • IFC classificationValvul
  • Kodi ETIMEC010122
  • Emri ETIMPressure reducing valve
  • Emrin UNSPSCValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING