Valvul për reduktim presioni me tapë të zëvendësueshme, me matës presioni ose me lidhje të matësit të presionit. 1/2"-1"; 1 1/4"
Valvul për reduktim presioni me tapë të zëvendësueshme, me matës presioni ose me lidhje të matësit të presionit. 1/2"-1"; 1 1/4"
Valvul për reduktim presioni me tapë të zëvendësueshme, me matës presioni ose me lidhje të matësit të presionit. 1/2"-1"; 1 1/4"
Valvul për reduktim presioni me tapë të zëvendësueshme, me matës presioni ose me lidhje të matësit të presionit. 1/2"-1"; 1 1/4"
Valvul për reduktim presioni me tapë të zëvendësueshme, me matës presioni ose me lidhje të matësit të presionit. 1/2"-1"; 1 1/4"
    Caleffi

    Valvul për reduktim presioni me tapë të zëvendësueshme, me matës presioni ose me lidhje të matësit të presionit. 1/2"-1"; 1 1/4"

    4.9 nga 5 yje4.9(13 vlerësime)
    Valvul për reduktim presioni me tapë të zëvendësueshme. I përbëre nga material i rezistent ndaj lëshimit të zinkut. Me shkallë rregulluese presioni për rregullim manual të tij. Lidhësit bashkues janë Holender M. p max në rrjedhën kundër rrymës: 25 bar Shkalla e presionit fillestar në drejtim të rrymës: 1÷6 bar Tmax e punës: 60°C. Në përputhje me normativën EN 1567.
    Specifikim
    • Valvul për reduktim presioni me tapë të zëvendësueshme. I përbëre nga material i rezistent ndaj lëshimit të zinkut. Me shkallë rregulluese presioni për rregullim manual të tij. Lidhësit bashkues janë Holender M. p max në rrjedhën kundër rrymës: 25 bar Shkalla e presionit fillestar në drejtim të rrymës: 1÷6 bar Tmax e punës: 60°C. Në përputhje me normativën EN 1567.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike5350
    • Familja e produktevePLUMBING
    • Grupi i produkteveVALVES
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-06-26
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Valvul
    • IFC classificationValvul
    • Kodi ETIMEC010122
    • Emri ETIMPressure reducing valve
    • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_66
    • Uniclass 2015 PërshkrimPressure reducing valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing
    • OmniClass Number23-27 27 00
    • OmniClass TitlePressure Reducing Stations
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING