Rregullator me cilindër të ndërrueshëm
Caleffi

Rregullator me cilindër të ndërrueshëm

Rregullator me cilindër të ndërrueshëm. Prej bronxi. Lidhësit janë Holender M. pmax hyrëse: 25 bar. p programimi në dalje: 0,5÷6 bar. Me porosi: 6÷10 bar. Tmax e punës: 80°C. Në përshtatje me normativën EN.
Specifikim
  • Rregullator me cilindër të ndërrueshëm. Prej bronxi. Lidhësit janë Holender M. pmax hyrëse: 25 bar. p programimi në dalje: 0,5÷6 bar. Me porosi: 6÷10 bar. Tmax e punës: 80°C. Në përshtatje me normativën EN.
Specifikime teknike
  • Referencë unike5365
  • Familja e produktevePLUMBING
  • Grupi i produkteveVALVES
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-06-26
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Valvul
  • IFC classificationValvul
  • Kodi ETIMEC010122
  • Emri ETIMPressure reducing valve
  • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_66
  • Uniclass 2015 PërshkrimPressure reducing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing
  • OmniClass Number23-27 27 00
  • OmniClass TitlePressure Reducing Stations
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING