Rregullator me cilindër të ndërrueshëm
Caleffi

Rregullator me cilindër të ndërrueshëm

Rregullator me cilindër të ndërrueshëm. Prej bronxi. Prirobnièni prikljuèki, PN 16. Skladni s protiprirobnicami EN 1092-1. pmax vhodni: 16 bar. p nastavitve na izhodu: 0,5÷6 bar. Po naroèilu 6÷10 bar. Tmax delovna: 80°C. Dva manometra z glicerinom: 0÷25 bar na vhodu, 0÷10 bar na izhodu.
Specifikim
  • Rregullator me cilindër të ndërrueshëm. Prej bronxi. Prirobnièni prikljuèki, PN 16. Skladni s protiprirobnicami EN 1092-1. pmax vhodni: 16 bar. p nastavitve na izhodu: 0,5÷6 bar. Po naroèilu 6÷10 bar. Tmax delovna: 80°C. Dva manometra z glicerinom: 0÷25 bar na vhodu, 0÷10 bar na izhodu.
Specifikime teknike
  • Referencë unike5366
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-06-26
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Valvul
  • IFC classificationValvul
  • Kodi ETIMEC010122
  • Emri ETIMPressure reducing valve
  • Emrin UNSPSCValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING