Housing for strainer cartridges
Caleffi

Housing for strainer cartridges

4.5 nga 5 yje4.5(15 vlerësime)
Housing for strainer cartridges of standard nominal size 10”. Brass body, transparent plastic housing. Max. working pressure: 16 bar. Temperature range: 5–40 °C. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
Specifikim
  • Housing for strainer cartridges of standard nominal size 10”. Brass body, transparent plastic housing. Max. working pressure: 16 bar. Temperature range: 5–40 °C.
Specifikime teknike
  • Referencë unike5370
  • Familja e produkteveHVAC
  • Grupi i produkteveComponents for central heating systems
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-06-28
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Të tjera
  • IFC classificationValvul
  • Kodi ETIMEG015140
  • Emri ETIMFilters/separators
  • Emrin UNSPSCValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 PërshkrimHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC