Air separator. Steel body. Flanged connections
Caleffi

Air separator. Steel body. Flanged connections

Air separator. Steel body. Flanged connections PN 16. To be coupled with flat counterflanges EN 1092-1. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
Specifikim
  • Air separator. Steel body. Flanged connections PN 16. To be coupled with flat counterflanges EN 1092-1.
Specifikime teknike
  • Referencë unike547
  • Familja e produkteveHVAC
  • Grupi i produkteveComponents for central heating systems
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-02-20
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Të tjera
  • IFC classificationValvul
  • Kodi ETIMEC010260
  • Emri ETIMAir-/dirt separator for CH/cooling system
  • Emrin UNSPSCValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_55
  • Uniclass 2015 PërshkrimPiped supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC