Ndarës hidraulik
Ndarës hidraulik
Ndarës hidraulik
    Caleffi

    Ndarës hidraulik

    Ndarës hidraulik. Trupi i çeliktë, i lyer me bojë epokside. Me izolim paraprak. Me lidhje femër-femër të bashkuara. Presioni maksimal i punës: 10 bar. . Tmin÷Tmax: 0–100°C. Pajisur me: ajrues me tapë bllokuese automatike dhe me tapë për derdhje.
    Specifikim
    • Ndarës hidraulik. Trupi i çeliktë, i lyer me bojë epokside. Me izolim paraprak. Me lidhje femër-femër të bashkuara. Presioni maksimal i punës: 10 bar. . Tmin÷Tmax: 0–100°C. Pajisur me: ajrues me tapë bllokuese automatike dhe me tapë për derdhje.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike548
    • Familja e produkteveHVAC
    • Grupi i produkteveComponents for central heating systems
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2016-02-01
    • Numri i botimit4
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Të tjera
    • IFC classificationValvul
    • Kodi ETIMEC010579
    • Emri ETIMWater separator, steam and compressed air
    • Emrin UNSPSCValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodeSs_55
    • Uniclass 2015 PërshkrimPiped supply systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC