Ndarës hidraulik me lidhje me fllanxha.
Caleffi

Ndarës hidraulik me lidhje me fllanxha.

Ndarës hidraulik. Trupi i çeliktë, i lyer me bojë epokside. Lishje me fllanxha PN 16. Duhet të bashkohet me kundër-fllanxha të sheshta EN 1092-1. Presioni maksimal i punës: 10 bar. Tmin÷Tmax: 0–110°C. Temperatura e brëndshme e gypit: 1/2” F Pajisur me: ajrues me tapë bllokuese automatike dhe me tapë për derdhje.
Specifikim
  • Ndarës hidraulik. Trupi i çeliktë, i lyer me bojë epokside. Lishje me fllanxha PN 16. Duhet të bashkohet me kundër-fllanxha të sheshta EN 1092-1. Presioni maksimal i punës: 10 bar. Tmin÷Tmax: 0–110°C. Temperatura e brëndshme e gypit: 1/2” F Pajisur me: ajrues me tapë bllokuese automatike dhe me tapë për derdhje.
Specifikime teknike
  • Referencë unike548Flanged_Commercial_Steel
  • Familja e produkteveHVAC
  • Grupi i produkteveNorth America
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-10-15
  • Numri i botimit2
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Të tjera
  • IFC classificationValvul
  • Kodi ETIMEC010579
  • Emri ETIMWater separator, steam and compressed air
  • Emrin UNSPSCValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 PërshkrimHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC