Separatore idraulico per impianti di riscaldamento. Per collettore serie 550 DN 32. Corpo in acciaio. Con coibentazione
Separatore idraulico per impianti di riscaldamento. Per collettore serie 550 DN 32. Corpo in acciaio. Con coibentazione
Separatore idraulico per impianti di riscaldamento. Per collettore serie 550 DN 32. Corpo in acciaio. Con coibentazione
Separatore idraulico per impianti di riscaldamento. Per collettore serie 550 DN 32. Corpo in acciaio. Con coibentazione
Separatore idraulico per impianti di riscaldamento. Per collettore serie 550 DN 32. Corpo in acciaio. Con coibentazione
    Caleffi

    Separatore idraulico per impianti di riscaldamento. Per collettore serie 550 DN 32. Corpo in acciaio. Con coibentazione

    Separatore idraulico per impianti di riscaldamento. Per collettore serie 550 DN 32. Corpo in acciaio. Con coibentazione. Attacchi principali da 2” M. Attacchi derivazioni: 2” F con calotta mobile. Pmax d’esercizio: 6 bar. Campo di temperatura: 5÷110 °C.
    Specifikim
    • Separatore idraulico per impianti di riscaldamento. Per collettore serie 550 DN 32. Corpo in acciaio. Con coibentazione. Attacchi principali da 2” M. Attacchi derivazioni: 2” F con calotta mobile. Pmax d’esercizio: 6 bar. Campo di temperatura: 5÷110 °C.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike550
    • Familja e produkteveHVAC
    • Grupi i produkteveComponents for central heating systems
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-06-29
    • Numri i botimit3
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPowder coated steel
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Të tjera
    • IFC classificationValvul
    • Kodi ETIMEC010579
    • Emri ETIMWater separator, steam and compressed air
    • Emrin UNSPSCValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodeSs_60
    • Uniclass 2015 PërshkrimHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-39 21 13 21
    • OmniClass TitleManifolds
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC