DISCALAIR® - Valvul ajruese automatike me kapacitet të lartë.
Caleffi

DISCALAIR® - Valvul ajruese automatike me kapacitet të lartë.

Valvul ajruese automatike me kapacitet të lartë. Trupi prej tunxhi. Lidhje femër-femër. Presioni maksimal i punës: 10 bar. Presioni maksimal i shkarkimit: 10 bar. Tmin÷Tmax: 0÷110°C.
Specifikim
  • Valvul ajruese automatike me kapacitet të lartë. Trupi prej tunxhi. Lidhje femër-femër. Presioni maksimal i punës: 10 bar. Presioni maksimal i shkarkimit: 10 bar. Tmin÷Tmax: 0÷110°C.
Specifikime teknike
  • Referencë unike551004
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-08-26
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Të tjera
  • IFC classificationValvul
  • Kodi ETIMEC010260
  • Emri ETIMAir-/dirt separator for CH/cooling system
  • Emrin UNSPSCValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_55
  • Uniclass 2015 PërshkrimPiped supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC