Valvul për mbushje automatike, i rregullueshëm, me lidhje me manometër ose me mundësi lidhjeje me matës
Valvul për mbushje automatike, i rregullueshëm, me lidhje me manometër ose me mundësi lidhjeje me matës
    Caleffi

    Valvul për mbushje automatike, i rregullueshëm, me lidhje me manometër ose me mundësi lidhjeje me matës

    Valvul për mbushje automatike, i rregullueshëm, antikalkare, me lidhje me manometër ose me mundësi lidhjeje me matës. E pajisur me manometër, e inspektueshme, me filtër, me valvul bllokuese dhe kontrolli. Rregullimi i presionit: 0,2÷4 bar. Presioni maksimal i hyrjes: 16 bar. T.max e punës: 65°C.
    Specifikim
    • Valvul për mbushje automatike, i rregullueshëm, antikalkare, me lidhje me manometër ose me mundësi lidhjeje me matës. E pajisur me manometër, e inspektueshme, me filtër, me valvul bllokuese dhe kontrolli. Rregullimi i presionit: 0,2÷4 bar. Presioni maksimal i hyrjes: 16 bar. T.max e punës: 65°C.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike553A
    • Familja e produktevePLUMBING
    • Grupi i produkteveNorth America
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-09-25
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Të tjera
    • IFC classificationValvul
    • Kodi ETIMEC011325
    • Emri ETIMCH refill installation
    • Emrin UNSPSCValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_66
    • Uniclass 2015 PërshkrimPressure reducing valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC