Njësi për mbushje automatike me valvol moskthimi të tipit CA dhe valvul bllokuese
Njësi për mbushje automatike me valvol moskthimi të tipit CA dhe valvul bllokuese
    Caleffi

    Njësi për mbushje automatike me valvol moskthimi të tipit CA dhe valvul bllokuese

    Njësi për mbushje automatike me valvol moskthimi të tipit CA dhe valvul bllokuese. P.max - P.min e njësisë mbushëse: 0,2÷4 bar. Presioni maksimal në përcjellës: 10 bar. T.max e punës: 65°C. Parandaluesi i kundër-rrjedhjes është në përputhje me normativën EN 14367.
    Specifikim
    • Njësi për mbushje automatike me valvol moskthimi të tipit CA dhe valvul bllokuese. P.max - P.min e njësisë mbushëse: 0,2÷4 bar. Presioni maksimal në përcjellës: 10 bar. T.max e punës: 65°C. Parandaluesi i kundër-rrjedhjes është në përputhje me normativën EN 14367.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike573
    • Familja e produkteveHVAC
    • Grupi i produkteveComponents for central heating systems
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-05-10
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Të tjera
    • IFC classificationValvul
    • Emrin UNSPSCValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodeSs_60
    • Uniclass 2015 PërshkrimHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC