Njësi për mbushje automatike me valvol moskthimi të tipit BA, me filtër në formë Y-je dhe me valvul bllokuese.
Njësi për mbushje automatike me valvol moskthimi të tipit BA, me filtër në formë Y-je dhe me valvul bllokuese.
Njësi për mbushje automatike me valvol moskthimi të tipit BA, me filtër në formë Y-je dhe me valvul bllokuese.
Njësi për mbushje automatike me valvol moskthimi të tipit BA, me filtër në formë Y-je dhe me valvul bllokuese.
    Caleffi

    Njësi për mbushje automatike me valvol moskthimi të tipit BA, me filtër në formë Y-je dhe me valvul bllokuese.

    Njësi për mbushje automatike me valvol moskthimi të tipit BA, me filtër në formë Y-je dhe me valvul bllokuese. P.max - P.min e valvulës reduktuese të presionit: 1÷6 bar. Presioni maksimal në përcjellës: 10 bar. T.max e punës: 60°C. Parandaluesi i kundër-rrjedhjes është në përputhje me normativën EN 12729.
    Specifikim
    • Njësi për mbushje automatike me valvol moskthimi të tipit BA, me filtër në formë Y-je dhe me valvul bllokuese. P.max - P.min e valvulës reduktuese të presionit: 1÷6 bar. Presioni maksimal në përcjellës: 10 bar. T.max e punës: 60°C. Parandaluesi i kundër-rrjedhjes është në përputhje me normativën EN 12729.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike574
    • Familja e produkteveHVAC
    • Grupi i produkteveComponents for central heating systems
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-05-10
    • Numri i botimit2
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Të tjera
    • IFC classificationValvul
    • Kodi ETIMEC011325
    • Emri ETIMCH refill installation
    • Emrin UNSPSCValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodeSs_60
    • Uniclass 2015 PërshkrimHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC