Filtër në formë Y
Caleffi

Filtër në formë Y

4.7 nga 5 yje4.7(18 vlerësime)
Filtër në formë Y, për parandaluesit e kundër-rrjedhës të serive 573 dhe 574. Trupi prej bronzi. 1/2”–2”: PN 16, 2 1/2” - 3”: PN 10. Lidhje femër-femër. Tmin÷Tmax: -20–110°C. % maksimale e glikolit: 30%. Filtri prej flete të rrafshët çeliku.
Specifikim
  • Filtër në formë Y, për parandaluesit e kundër-rrjedhës të serive 573 dhe 574. Trupi prej bronzi. 1/2”–2”: PN 16, 2 1/2” - 3”: PN 10. Lidhje femër-femër. Tmin÷Tmax: -20–110°C. % maksimale e glikolit: 30%. Filtri prej flete të rrafshët çeliku.
Specifikime teknike
  • Referencë unike577004
  • Familja e produkteveHVAC
  • Grupi i produkteveComponents for central heating systems
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-05-28
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Tuba
  • IFC classificationValvul
  • Kodi ETIMEC010151
  • Emri ETIMY-filter
  • Emrin UNSPSCValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_65_57_95_96
  • Uniclass 2015 PërshkrimWater strainers
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC