Çelës për rrjedhje, për gypa nga 1“ deri në 8“
Caleffi

Çelës për rrjedhje, për gypa nga 1“ deri në 8“

4.9 nga 5 yje4.9(22 vlerësime)
Çelës për rrjedhje. Për gypa nga 1“ deri në 8“. 250 V (ac) - 15 (5) A. Presioni maksimal i punës: 6 bar. Tmin÷Tmax: -30÷120°C. Shkalla e mbrojtjes: IP 54.
Specifikim
  • Çelës për rrjedhje. Për gypa nga 1“ deri në 8“. 250 V (ac) - 15 (5) A. Presioni maksimal i punës: 6 bar. Tmin÷Tmax: -30÷120°C. Shkalla e mbrojtjes: IP 54.
Specifikime teknike
  • Referencë unike626
  • Familja e produkteveHVAC
  • Grupi i produkteveComponents for central heating systems
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-12-14
  • Numri i botimit2
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Materiali dytësorPlastik
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Të tjera
  • IFC classificationValvul
  • Kodi ETIMEC011194
  • Emri ETIMFlow switch, liquid
  • Emrin UNSPSCValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 PërshkrimHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC