Valvul zonale me piston me dy kalime
Caleffi

Valvul zonale me piston me dy kalime

Valvul zonale me piston me dy kalime. pmax i punës: 10 bar. Δp max: 1 bar. Tmin÷Tmax: -5÷110°C.
Specifikim
  • Valvul zonale me piston me dy kalime. pmax i punës: 10 bar. Δp max: 1 bar. Tmin÷Tmax: -5÷110°C.
Specifikime teknike
  • Referencë unike632
  • Familja e produkteveHVAC
  • Grupi i produkteveComponents for central heating systems
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-01-08
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Të tjera
  • IFC classificationValvul
  • Kodi ETIMEC011435
  • Emri ETIMTwo way control valve
  • Emrin UNSPSCValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 PërshkrimHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC