Valvul rrumbullake e motorizuar me dy drejtime
Caleffi

Valvul rrumbullake e motorizuar me dy drejtime

4.6 nga 5 yje4.6(8 vlerësime)
Valvul rrumbullake e motorizuar me dy drejtime. Me çelës ndihmës. Ushqyesi: 230 V (ac) ose 24 V (ac). Presioni max i punës: 16 bar. Δp max: 10 bar Tmin÷Tmax: -10÷110°C. Tmin÷Tmax e mjedisit: -10÷55°C. Konsumi i energjisë: 6 VA. Kapaciteti i kontaktit nëpërmjet çelësit ndihmës: 6 (2) A - 230 V (ac) Shkalla e mbrojtjes: IP 65. Koha e manovrimit: 50 s (rrotullim 90°).
Specifikim
  • Valvul rrumbullake e motorizuar me dy drejtime. Me çelës ndihmës. Ushqyesi: 230 V (ac) ose 24 V (ac). Presioni max i punës: 16 bar. Δp max: 10 bar Tmin÷Tmax: -10÷110°C. Tmin÷Tmax e mjedisit: -10÷55°C. Konsumi i energjisë: 6 VA. Kapaciteti i kontaktit nëpërmjet çelësit ndihmës: 6 (2) A - 230 V (ac) Shkalla e mbrojtjes: IP 65. Koha e manovrimit: 50 s (rrotullim 90°).
Specifikime teknike
  • Referencë unike638-Three_way
  • Familja e produkteveHVAC
  • Grupi i produkteveComponents for central heating systems
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-04-24
  • Numri i botimit2
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Të tjera
  • IFC classificationValvul
  • Kodi ETIMEC011408
  • Emri ETIMElectrically controlled two-way control valve
  • Emrin UNSPSCValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 PërshkrimHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC