Z-ONE™. Valvul zonale elektromotore me tre kalime dhe me çelës ndihmës
Caleffi

Z-ONE™. Valvul zonale elektromotore me tre kalime dhe me çelës ndihmës

4.3 nga 5 yje4.3(7 vlerësime)
Valvul zonale elektromotore me tre kalime. Me mbyllje të zakonshme dhe me çelës ndihmës. Ushqyesi: 230 V (ac). Konsumi i energjisë: 6,5 W; 7 VA. Kapaciteti i kontaktit nëpërmjet çelësit ndihmës: 0,8 A (230 V) Koha e hapjes: 70÷75 s. Koha e mbylljes: 5÷7 s. Shkalla e mbrojtjes: IP 20. Tmax e mjedisit: 40°C. Presioni max i punës: 16 bar. Tmin÷Tmax: 0÷90°C. Gjatësia e kabllit: 95 cm.
Specifikim
  • Valvul zonale elektromotore me tre kalime. Me mbyllje të zakonshme dhe me çelës ndihmës. Ushqyesi: 230 V (ac). Konsumi i energjisë: 6,5 W; 7 VA. Kapaciteti i kontaktit nëpërmjet çelësit ndihmës: 0,8 A (230 V) Koha e hapjes: 70÷75 s. Koha e mbylljes: 5÷7 s. Shkalla e mbrojtjes: IP 20. Tmax e mjedisit: 40°C. Presioni max i punës: 16 bar. Tmin÷Tmax: 0÷90°C. Gjatësia e kabllit: 95 cm.
Specifikime teknike
  • Referencë unike643
  • Familja e produkteveHVAC
  • Grupi i produkteveComponents for central heating systems
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-04-24
  • Numri i botimit2
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Të tjera
  • IFC classificationValvul
  • Kodi ETIMEC010030
  • Emri ETIMPneumatic controlled three-way control valve
  • Emrin UNSPSCValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 PërshkrimHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC