Shpërndarës i paramontuar
Caleffi

Shpërndarës i paramontuar

Shpërndarës i paramontuar. t max punues: 10 bar. Temp. min÷Temp. max: 5–80°C. Distanca e trasmisionit: 50 mm. I përbërë nga: - shpërndarës me kthim me ventila bllokues ku është e mundur të montohen koka elektrotermike; - shpërndarës për prurje me matës dhe valvula rregullatore të rrjedhës; - grupi përmbyllës me gotë çajruese automatike dhe valvul shkarkuese; - mbajtëse prej polimeri me distancë trasmisioni të rregullueshme e përshtatshme për shtëpizën e serisë 659 apo montim direkt në mur.
Specifikim
  • Shpërndarës i paramontuar. t max punues: 10 bar. Temp. min÷Temp. max: 5–80°C. Distanca e trasmisionit: 50 mm. I përbërë nga: - shpërndarës me kthim me ventila bllokues ku është e mundur të montohen koka elektrotermike; - shpërndarës për prurje me matës dhe valvula rregullatore të rrjedhës; - grupi përmbyllës me gotë çajruese automatike dhe valvul shkarkuese; - mbajtëse prej polimeri me distancë trasmisioni të rregullueshme e përshtatshme për shtëpizën e serisë 659 apo montim direkt në mur.
Specifikime teknike
  • Referencë unike6626b5
  • Familja e produkteveHVAC
  • Grupi i produkteveComponents for central heating systems
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-08-26
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Të tjera
  • IFC classificationValvul
  • Kodi ETIMEG015410
  • Emri ETIMDistributors
  • Emrin UNSPSCValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 PërshkrimHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC