Collettore premontato
Caleffi

Collettore premontato

4.3 nga 5 yje4.3(18 vlerësime)
Collettore premontato. Pmax d’esercizio: 6 bar. Campo di temperatura: 5÷60°C. Interasse derivazioni: 50 mm. Composto da: - collettore di ritorno completo di valvole di intercettazione predisposte per comando elettrotermico; - collettore di mandata completo di flussometri con scala 0÷5 l/m e valvole di regolazione portata; - gruppi di testa completi di valvola automatica di sfogo aria e rubinetto di scarico; - zanche di fissaggio in polimero ad interasse regolabile per cassetta serie 659 o direttamente a muro.
Specifikim
  • Collettore premontato. Pmax d’esercizio: 6 bar. Campo di temperatura: 5÷60°C. Interasse derivazioni: 50 mm. Composto da: - collettore di ritorno completo di valvole di intercettazione predisposte per comando elettrotermico; - collettore di mandata completo di flussometri con scala 0÷5 l/m e valvole di regolazione portata; - gruppi di testa completi di valvola automatica di sfogo aria e rubinetto di scarico; - zanche di fissaggio in polimero ad interasse regolabile per cassetta serie 659 o direttamente a muro.
Specifikime teknike
  • Referencë unike664
  • Familja e produkteveHVAC
  • Grupi i produkteveComponents for central heating systems
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-05-10
  • Numri i botimit2
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Të tjera
  • IFC classificationValvul
  • Kodi ETIMEG015410
  • Emri ETIMDistributors
  • Emrin UNSPSCValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 PërshkrimHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC