Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

Antivibration joint for gas systems

Ref. unike: 842
Markë: Caleffi
Familja e produktit: HVAC
Grupi i produkteve: Components for central heating systems
Data e publikimit: 2018-12-14
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (1)

According to UNI EN 676 standard.
Max. working pressure PS: 0,5 bar.

Threaded version: body AISI 316L, fixed male connection: FE 37.

Flanged version: body AISI 321, free flanged connections: ASTM A 105 - PN 10.
To be coupled with flat counterflanges EN 1092-1 (PN 10 - PN 16).

keycode:842004_end


Materiali kryesor: Brass
Materiali i mesëm:
Projektuar në: Italy
Prodhuar në: Italy

Kategoritë BIMobject: Ngrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Të tjera
IFC klasifikim: Valve
Emri i UNSPSC: Valves
Kodi i UNSPSC: 401416
Uniclass 1.4 Kod: L7136
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Valves
Uniclass 2.0 Kod: PR-94-94
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Valves
Uniclass 2015 Kod: Ss_60
Uniclass 2015 Përshkrimi: Heating, cooling and refrigeration systems
NBS Reference Kod: 94-94
NBS Reference Përshkrimi: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass Numër: 23-27 31 00
OmniClass Titull: Valves
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Other

Emri Vlerë
Application "Heating" "Cooling"
Length 145 mm — 195 mm
Material brass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
Length 145 mm — 195 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
Material brass

BIMobject®