Angle collection - Table
Angle collection - Table
Angle collection - Table
    Calma

    Angle collection - Table

    4.3 nga 5 yje4.3(21 vlerësime)
    Angle table is a composition of 3 pieces: base, support frame and top. Base is a set of two 15 mm TPB symmetric modules. The support frame is the union between the bases and it is built in 4 mm powder coated structural steel tube. The top is a 10 mm TPB unique piece.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeAngleTable
    • Familja e produkteveAngle Collection
    • Grupi i produkteveTables
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2014-09-19
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)730
    • Gjerësia (mm)3000
    • Thellësia (mm)1000
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
    • IFC classificationMobilje
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_86
    • Uniclass 2015 PërshkrimStreet and site tables
    • OmniClass Number23-11 29 15
    • OmniClass TitleExterior Tables
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS