AGT V: VIDEO INTERCOM RECEIVER
AGT V: VIDEO INTERCOM RECEIVER
AGT V: VIDEO INTERCOM RECEIVER
AGT V: VIDEO INTERCOM RECEIVER
    CAME

    AGT V: VIDEO INTERCOM RECEIVER

    4.7 nga 5 yje4.7(6 vlerësime)

    Video entry handset with soft-touch keys for X1 system, 5" LCD display, 1 programmable AUX key, white colour.

    Wall monitor with 5˝ color LCD display equipped with OSD for adjusting video parameters (brightness, color, contrast). The four main touch buttons are used to manage the primary functions such as door opening, self-insertion of entry panel videos, ringtone adjustment/exclusion (with signaling LED when excluded) and the sending of a programmable auxiliary control. It facilitates the "gate opener" function and displays the status of the gate controlled by means of a signalling LED. It includes a bracket for wall mounting on horizontal or vertical 503 box and on Ø 60 mm round box. Compatible with the X1 and XIP systems.

    KEY FEATURES

    • 5" Display
    • OSD for image adjustment
    • Soft-touch buttons
    • Latch function
    • Porter call (AUX2)
    • Automatic door opener
    • Handset with magnetic hang-up
    • Concealed LED signal
    • Master/Slave function and video relaying between extensions function for simultaneous calls.

    Specifikim
    • DIMENSIONS

      • Overall Length: 44.5 mm
      • Overall Width: 204 mm
      • Overall Height: 190 mm
      • Access Clearance Top: 0 mm
      • Access Clearance Bottom: 0 mm
      • Access Clearance Left: 0 mm
      • Access Clearance Right: 0 mm
      • Access Clearance Front: 0 mm
      • Access Clearance Rear: 60 mm

      ELECTRICAL

      • Voltage: 16-18V DC
      • Enclosure Rating: IP30
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeAGT-V
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-07-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)190
    • Gjerësia (mm)204
    • Thellësia (mm)44.5
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorABS
    • Materiali dytësorPlastik
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektronikë - Të tjera
    • IFC classificationElement elektrik
    • Kodi ETIMEC003603
    • Emri ETIMIntercom
    • Uniclass 2015 CodePr_75_75_27_43
    • Uniclass 2015 PërshkrimIntercom remote handsets
    • OmniClass Number23-37 23 17 13
    • OmniClass TitleDoor Entry Telephones

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Irlandë
    Mbretëria e Bashkuar
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit