FleeceBACK EPDM

FleeceBACK EPDM

About FleeceBACK EPDMFleeceBACK membranes are externally reinforced for exceptional wind uplift, hail and puncture resistance. FleeceBACK EPDM is available in either Sure-Seal or Sure-White and complies with ASTM D4637 Type III.
Specifikime teknike
  • Referencë unikefleeceback-epdm
  • Familja e produkteveMembranes
  • Grupi i produkteveEPDM
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-08-27
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Çatitë
  • IFC classificationKulmet
  • Kodi ETIMEG019610
  • Emri ETIMRoofing materials
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_95
  • Uniclass 2015 PërshkrimUnit roofing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31
  • OmniClass TitleRoof Membranes