Flower
Flower
Flower
Flower
    Cascando

    Flower

    The prime characteristic of Flower is the beautifully lined wardrobe crown. Among the large coat hooks are smaller loop hooks, making sure that the coat rack will accommodate at least ten coats. The heavy cast iron base ensures optimal stability. Flower is available in two versions: with or without an integrated umbrella holder, while eight contemporary colours offer plenty of choice. The crown is made of plastic, the tube is composed from powder‐coated steel, and the iron base is cast.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeflower
    • Familja e produkteveFurniture
    • Grupi i produkteveCoat Hanger
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2016-06-12
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1690
    • Gjerësia (mm)340
    • Thellësia (mm)340
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëHolandë
    • Prodhuar nëHolandë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Grepa & Varëse rrobash
    • IFC classificationMobilje
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit