PBI12MQ

PBI12MQ

4.8 nga 5 yje4.8(10 vlerësime)

Portable powder extinguisher with internal cylinder

Specifikim
  • Fire classes : 55A-233B-C     

    Minimum total weight : 19,5 Kg             

    Nominal charge : 12 Kg                             

    Extinguishing agent: Powder       

    Agent propellant : Carbon Dioxide    

    Operating pressure at 20 ° C: 1,4 MPa     

    Pressure testing casing: 2,6 MPa                                                                   

    Total height : 630 mm                                                                                      

    Overall width : 280 mm                                                                                   

    Height of the housing: 520 mm                                                                

    Diameter of the housing : 190 mm.                                                        

    Temperature limit for use : -30°C +60°C                                                      

    Length jet : 10 m                                                                                         

    Discharge time : 18 sec.                                                                                 

    Spring safety valve: 2,2 ± 0,2 MPa

Specifikime teknike
  • Referencë unikePBI12MQ
  • Familja e produkteveEstintori portatili
  • Grupi i produkteveA polvere
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-06-28
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Materiali dytësorPlastik
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectAparateve kundër zjarrit - Mbrojtje
  • IFC classificationObjekt
  • Kodi ETIMEC011055
  • Emri ETIMFire extinguisher
  • Emrin UNSPSCFire extinguishers
  • UNSPSC code46191601
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_65
  • Uniclass 2015 PërshkrimPortable fire extinguishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 44 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Ovens
  • OmniClass Number23-29 25 19
  • OmniClass TitleFire Extinguishers
  • CSI UniFormat II CodeD40
  • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION