H54

H54

Carbon dioxide wheeled fire extinguisher

Specifikim
  • Fire classes : B6-C     

    Minimum total weight : 175 Kg             

    Nominal charge : 54 Kg                             

    Extinguishing agent: Carbon dioxide       

    Agent propellant : Own Pressure   

    Operating pressure at 20 ° C: 6 MPa     

    Pressure testing casing: 25 MPa                                                                   

    Total height : 1560 mm 

    Total Depth :1145 mm 

    Overall width : 650 mm                                                                                   

    Height of the housing: 1510 mm                                                                

    Diameter of the housing : 200 mm.                                                        

    Temperature limit for use : -20°C +60°C                                                      

    Length jet : Minimum 4 m                                                                                         

    Discharge time : 50 up to 70 sec.                                                                                 

    Spring safety valve: 18,5 ± 1,5 MPa

Specifikime teknike
  • Referencë unikeH54
  • Familja e produkteveEstintori carrellati
  • Grupi i produkteveA biossido di carbonio
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-06-28
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Materiali dytësorPlastik
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectAparateve kundër zjarrit - Mbrojtje
  • IFC classificationObjekt
  • Kodi ETIMEC011055
  • Emri ETIMFire extinguisher
  • Emrin UNSPSCFire extinguishers
  • UNSPSC code46191601
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_65
  • Uniclass 2015 PërshkrimPortable fire extinguishing systems
  • OmniClass Number23-29 25 19
  • OmniClass TitleFire Extinguishers
  • CSI UniFormat II CodeD40
  • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION