PD2ES

PD2ES

2Kg portable powder extinguisher

Specifikim
  • Fire classes : 13A-113B-C
    Minimum total weight : 3,4 Kg
    Nominal charge : 2 Lt.
    Extinguishing agent: Powder
    Agent propellant : NItrogen
    Operating pressure at 20 ° C:  1,4 MPa
    Pressure testing casing: 2,6 MPa
    Total height : 315 mm
    Overall width :  140 mm
    Height of the housing: 260 mm
    Diameter of the housing : 115 mm

    Temperature limit for use : -30°C +60°C
    Length jet : 5 m
    Discharge time : 13 sec.
    Burst pressure : > 10 MPa

Specifikime teknike
  • Referencë unikePD2ES
  • Familja e produkteveEstintori portatili
  • Grupi i produkteveA polvere
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-06-28
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Materiali dytësorPlastik
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectAparateve kundër zjarrit - Mbrojtje
  • IFC classificationObjekt
  • Kodi ETIMEC011055
  • Emri ETIMFire extinguisher
  • Emrin UNSPSCFire extinguishers
  • UNSPSC code46191601
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_65
  • Uniclass 2015 PërshkrimPortable fire extinguishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Extinguishers
  • OmniClass Number23-29 25 19
  • OmniClass TitleFire Extinguishers
  • CSI UniFormat II CodeD40
  • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION