PD6ES

PD6ES

Portable powder extinguisher 6 Kg

Specifikim
  • Fire classes :  34A-233B-C

    Minimum total weight :  9,0 Kg

    Nominal charge :  6,0 Kg

    Extinguishing agent:  Powder

    Agent propellant :  Nitrogen

    Operating pressure at 20 ° C:   1,4 MPa

    Pressure testing casing: 2,6 MPa

    Total height :  497 mm

    Overall width :   270 mm

    Height of the housing: 392 mm

    Diameter of the housing :  160 mm

    Temperature limit for use : -30°C +60°C

    Length jet : 8 m

    Discharge time :  15 sec

    Safety valve spring: 2,2 ± 0,2 MPa


Specifikime teknike
  • Referencë unikePD6ES
  • Familja e produkteveEstintori portatili
  • Grupi i produkteveA polvere
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-06-28
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Materiali dytësorPlastik
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectAparateve kundër zjarrit - Mbrojtje
  • IFC classificationObjekt
  • Kodi ETIMEC011055
  • Emri ETIMFire extinguisher
  • Emrin UNSPSCFire extinguishers
  • UNSPSC code46191601
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_65
  • Uniclass 2015 PërshkrimPortable fire extinguishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Extinguishers
  • OmniClass Number23-29 25 19
  • OmniClass TitleFire Extinguishers
  • CSI UniFormat II CodeD40
  • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION