Door hinges model 1080 glass; load capacity up to 60kg

Door hinges model 1080 glass; load capacity up to 60kg

2D concealed hinges for glass doors
Specifikim
  • minimum door thickness 30 mm; load capacity up to 60kg
Specifikime teknike
  • Referencë unikeCEAM_hinges_model1080glass
  • Familja e produkteveDoor hinges
  • Grupi i produkteveDoor hinges 1080 glass
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-02-17
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)134
  • Gjerësia (mm)24
  • Thellësia (mm)21
Të ngjashme
  • Materiali kryesorZink
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDyert - Pjesë elektronike
  • IFC classificationObjekt
  • Emrin UNSPSCDoors
  • UNSPSC code301715
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors