Door hinges model 1130s; load capacity up to 60kg

Door hinges model 1130s; load capacity up to 60kg

3D concealed hinges:1 million pieces sold are guarantee of reliability and durability.
Specifikim
  • minimum door thickness 30 mm; load capacity up to 60kg
Specifikime teknike
  • Referencë unikeCEAM_hinges_model1130s
  • Familja e produkteveDoor hinges
  • Grupi i produkteveDoor hinges 1130s
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-02-17
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)134
  • Gjerësia (mm)24
  • Thellësia (mm)21
Të ngjashme
  • Materiali kryesorZink
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDyert - Pjesë elektronike
  • IFC classificationObjekt
  • Emrin UNSPSCDoors
  • UNSPSC code301715
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors