Door hinges model 1131s

Door hinges model 1131s

3D concealed hinges: guaranteed by strict durability tests and tested for fire doors up to 120 minutes, 1131s is even more versatile due to the wide gap between its wings.
Specifikim
  • minimum door thickness 38 mm; load capacity up to 120kg
Specifikime teknike
  • Referencë unikeCEAM_hinges_model1131s
  • Familja e produkteveDoor hinges
  • Grupi i produkteveDoor hinges 1131s
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-02-17
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)160
  • Gjerësia (mm)32
  • Thellësia (mm)29
Të ngjashme
  • Materiali kryesorZink
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDyert - Pjesë elektronike
  • IFC classificationObjekt
  • Emrin UNSPSCDoors
  • UNSPSC code301715
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors