ACESSO hinged bath grab bar 745
Celite
Të arkivuara

ACESSO hinged bath grab bar 745

4.8 nga 5 yje4.8(5 vlerësime)
ACESSO hinged bath grap bar 745
Specifikime teknike
  • Referencë unikeB5006CXCR0
  • Familja e produkteveACESSO
  • Grupi i produktevegrab bar
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-02-17
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)238
  • Gjerësia (mm)103
  • Thellësia (mm)745
Të ngjashme
  • Materiali kryesorKromit
  • Projektuar nëBrazil
  • Prodhuar nëKinë
  • Weight Net (kg)1.9
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 15 17 21
  • OmniClass TitleBathtub Grab Bars