Baldosa Hidráulica Rústica de 40x40x5
Baldosa Hidráulica Rústica de 40x40x5
Baldosa Hidráulica Rústica de 40x40x5
Baldosa Hidráulica Rústica de 40x40x5

    Baldosa Hidráulica Rústica de 40x40x5

    Baldosa prefabricada de hormigón tipo Hidráulica, con acabado superficial rústico de aspecto pergamino, pizarra o pétrea, de medidas 40x40x5 cm, apta para uso peatonal.

    Disponible en varios colores a elegir: Gris, Amarillo, Beige, Blanco, Granate, Marrón, Negro, Rojo, Verde (otros colores bajo consulta)

    Datos técnicos:

    - Kg/Ud. = 18,00

    - Uds/m2 = 6,25

    - Kgs/m2 = 112,50

    - Uds./palet = 90

    - Kgs/palet = 1660

    Specifikim
    • Baldosa prefabricada de hormigón tipo Hidráulica a elegir entre una amplia gama de colores, con acabado superficial rústico de aspecto pergamino, pizarra o pétrea, de medidas 40x40x5 cm, apta para uso peatonal.

      Características técnicas (según norma EN 13748-2:2004):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Carga rotura (N) = Clase 45 – Marcado 4T

                                                   - Resistencia a flexión (MPa) = Clase 3 – Marcado UT

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = Satisfactorio

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 3 – Marcado H

      ·         Reacción al fuego: Clase A1


    Specifikime teknike
    • Referencë unikeBaldosa_Hidraulica_Rustica_40x40x5
    • Familja e produktevePavimento Prefabricado de Hormigón
    • Grupi i produkteveBaldosa hidráulica
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-01-04
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)50
    • Gjerësia (mm)400
    • Thellësia (mm)400
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorBeton
    • Materiali dytësorBeton
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)18
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Material për shtrim rruge & Gurë

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Portugali
    Spanjë