Baldosa Hidráulica Rústica de 60x40x4,7
Baldosa Hidráulica Rústica de 60x40x4,7

    Baldosa Hidráulica Rústica de 60x40x4,7

    Baldosa prefabricada de hormigón tipo Hidráulica, con acabado superficial rústico de aspecto pergamino, pizarra o pétrea, de medidas 60x40x4,7 cm, apta para uso peatonal.

    Disponible en varios colores a elegir: Gris, Amarillo, Beige, Blanco, Granate, Marrón, Negro, Rojo, Verde (otros colores bajo consulta)

    Datos técnicos:

    - Kg/Ud. = 25,00

    - Uds/m2 = 4,16

    - Kgs/m2 = 104,00

    - Uds./palet = 60

    - Kgs/palet = 1520

    Specifikim
    • Baldosa prefabricada de hormigón tipo Hidráulica a elegir entre una amplia gama de colores, con acabado superficial rústico de aspecto pergamino, pizarra o pétrea, de medidas 60x40x4,7 cm, apta para uso peatonal.

      Características técnicas (según norma EN 13748-2:2004):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Carga rotura (N) = Clase 45 – Marcado 4T

                                                   - Resistencia a flexión (MPa) = Clase 3 – Marcado UT

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = Satisfactorio

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 3 – Marcado H

      ·         Reacción al fuego: Clase A1


    Specifikime teknike
    • Referencë unikeBaldosa_Hidraulica_Rustica_60x40x4
    • Familja e produktevePavimento Prefabricado de Hormigón
    • Grupi i produkteveBaldosa hidráulica
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-01-04
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)47
    • Gjerësia (mm)600
    • Thellësia (mm)400
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorBeton
    • Materiali dytësorBeton
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)25
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Material për shtrim rruge & Gurë

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Portugali
    Spanjë