Bordillo Recto de hormigón de 100x20x10
Bordillo Recto de hormigón de 100x20x10

    Bordillo Recto de hormigón de 100x20x10

    Bordillo prefabricado de hormigón en acabado bicapa color gris, tipo recto A2 (20x10 cm)

    Datos técnicos:

    - Kg/Ud. = 44,00

    - Uds/ml = 1,00

    - Kgs/ml = 44,00

    - Uds./palet = 30

    - Kgs/palet = 1300

    Specifikim
    • Bordillo prefabricado de hormigón en acabado bicapa color gris, tipo recto A2 (20x10 cm)

      Características técnicas (según norma EN 1340:2004):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                  - Carga de rotura (N) = Clase 1 – Marcado S

                                                  - Resistencia a flexión (MPa) = Clase 1 – Marcado S

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = 45

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 4 – Marcado I

      ·         Reacción al fuego: Clase A1

      Producto con certificación Marcado CE.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeBordillo_Recto_100x20x10
    • Familja e produktevePavimento Prefabricado de Hormigón
    • Grupi i produkteveBordillo
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-01-04
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)200
    • Gjerësia (mm)1000
    • Thellësia (mm)100
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorBeton
    • Materiali dytësorBeton
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)44
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Material për shtrim rruge & Gurë

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Portugali
    Spanjë
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit