Zero 100x50
Zero 100x50

    Zero 100x50

    Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso, incasso o su mobile.

    Kontaktoni me Ceramica Catalano

    Specifikim

    • Codici, colori e finiture

      01 2104 1001  Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      01 2104 0001  Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeZERO_lavabo_sospeso_100x50_0121041001
    • Familja e produkteveZERO
    • Grupi i produkteveBasin
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-12-23
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)170
    • Gjerësia (mm)1000
    • Thellësia (mm)500
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Materiali dytësorFireclay
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)30
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 PërshkrimCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION