Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15

    Elice 60x38 h15

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Kontaktoni me Ceramica Catalano

    Specifikim
    • Codici, colori e finiture

      04 2261 0001 Bianco lucido

      04 2261 0021 Bianco satinato

      04 2261 0022 Nero satinato

      04 2261 0023 Cemento satinato

      04 2261 0029 Sabbia satinato

       
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeELICE_appoggio_60x38_H15_0422610021
    • Familja e produkteveElice
    • Grupi i produkteveElice
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-06-05
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)150
    • Gjerësia (mm)600
    • Thellësia (mm)380
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Materiali dytësorFireclay
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)13
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010459
    • Emri ETIMWashbasin top
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 PërshkrimCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText