Italy 50x35

Italy 50x35

Lavabo con troppopieno. Installazione sottopiano.

Kontaktoni me Ceramica Catalano

Specifikim
  • 07 2750 0001 Bianco lucido

Specifikime teknike
  • Referencë unikeITALY_lavabo_sottopiano_50x35_0727500001
  • Familja e produkteveItaly
  • Grupi i produkteveBasin
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-12-20
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)200
  • Gjerësia (mm)500
  • Thellësia (mm)350
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Materiali dytësorVitreous china
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)8
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 PërshkrimCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeC10
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION